20155766
20155766
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 287,1872 kr |
| 10 - 19 | 258,4799 kr |
| 20 - 49 | 244,1262 kr |
| 50 - 99 | 229,7726 kr |
| 100 + | 201,0652 kr |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Kullager material | Resin |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
| d2 tol. h6 | 47.0 |
| l1 | 68.0 |
| l2 | 52.1 |
| l3 | 1.85 |
| d3 | 44.5 |
| Antal kullager rader | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Vikt g | 325.0 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta