20155575
20155575
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 320,4513 kr |
| 10 - 19 | 288,4403 kr |
| 20 - 49 | 272,3779 kr |
| 50 - 99 | 256,3155 kr |
| 100 + | 224,3045 kr |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Kullager material | Resin |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 31.5 |
| l3 | 1.60 |
| d3 | 30.3 |
| Antal kullager rader | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Vikt g | 91.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta