Meny Sök

Linjär kulbussning 20.0 32.0 80.0 Rostfritt stål

Rostfria bussningar med kullager, lång version, är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Essentra artikelnummer:

20155629

Tillverkarens artikelnummer:

20155629

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 726,9107 kr
10 - 19 654,231 kr
20 - 49 617,8912 kr
50 - 99 581,5513 kr
100 + 508,8717 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

726,91 kr

1 x 726,9107 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Long Version
Kullager material Resin
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 80.0
l2 61.0
l3 1.60
d3 30.3
Antal kullager rader 5.0
Dyn. load C max. N 1400.0
Static load C0 max. N 2750.0
Vikt g 180.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss