20155582
20155582
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 461,14 kr |
| 10 - 19 | 415,0032 kr |
| 20 - 49 | 391,9918 kr |
| 50 - 99 | 368,8664 kr |
| 100 + | 322,8436 kr |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Kullager material | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 31.5 |
| l3 | 1.60 |
| d3 | 30.3 |
| Antal kullager rader | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 860.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Vikt g | 91.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta