20155667
20155667
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 392,5614 kr |
| 10 - 19 | 353,2597 kr |
| 20 - 49 | 333,6658 kr |
| 50 - 99 | 314,0719 kr |
| 100 + | 274,7702 kr |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Kullager material | Resin |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 58.0 |
| l2 | 44.1 |
| l3 | 1.85 |
| d3 | 37.5 |
| Antal kullager rader | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Vikt g | 215.0 |
| Material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta