Dessa parande delar för gaffelfästen ska användas tillsammans med gaffelfästet, och medger då jämn och kontrollerad rörelse. De är avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.
Den parande delens utmärkta passning gör att kopplingen med gaffelfästet blir tättslutande och solitt, vilket säkerställer stabilitet, tillförlitlighet och optimal lastöverföring. Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage mellan de parade delarna, och bidrar till att fästet totalt håller längre med upprätthållen effektivitet.
Det säkerställer att de förblir inriktade och anslutna under olika laster och förhållanden tack vare tillförlitlig och säker koppling. Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | Handgänga | Gängtyp | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,8448 kr - 69,7032 kr | 185 I lager |
M8
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 50,6724 kr - 84,3776 kr | 132 I lager |
M10
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 43,9084 kr - 73,2571 kr | 200 I lager |
M8
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 93,2051 kr - 133,2157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 33,0173 kr - 55,0288 kr | 288 I lager |
M5
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
| 114,9874 kr - 164,2841 kr | 61 I lager |
M16
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 79,9065 kr - 133,2157 kr | 200 I lager |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 49,6406 kr - 82,6579 kr | 2 I lager |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 31,4123 kr - 52,392 kr | 48 I lager |
M5
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
| 53,8824 kr - 89,8804 kr | 4 I lager |
M12
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 56,6338 kr - 94,4662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 32,2148 kr - 53,7677 kr | 92 I lager |
M6
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
| 53,0799 kr - 88,5047 kr | 46 I lager |
M10
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 82,7725 kr - 137,9161 kr | 48 I lager |
M12
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 143,4189 kr - 239,0316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 116,1338 kr - 193,5181 kr | 198 I lager |
M20
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 135,5085 kr - 193,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 75,7793 kr - 126,2224 kr | 228 I lager |
M14
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 53,8824 kr - 89,8804 kr | 174 I lager |
M12
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 251,0692 kr - 418,4487 kr | 48 I lager |
M8
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta