Meny Sök

Kabelsäten, kantfattning

I lager

Kabelsäten för kantfattning, för att fästa kablar och ledningar mot kanten av en panel eller i en panelutskärning.

Ingångssystemet med topplåsning säkerställer att kablarna hålls kvar och borta från känsliga komponenter. Kablarna kan enkelt tas bort, när det behövs. Kabelsätet kan enkelt monteras och tas bort med ett tryck med fingertopparna.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart, grå och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C


Serienummer: SR1834

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla paneltjocklekar Total bredd Total höjd Köp
0,8472 kr - 1,0573 kr 35540 I lager
20.0 mm
10.0 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr Fråga angående leveranstidhär
19.8 mm
16.3 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 8500 I lager
20.0 mm
10.0 mm
2,1252 kr - 2,1958 kr 290 I lager
28.0 mm
23.2 mm
2,5685 kr - 2,933 kr 15031 I lager
19.8 mm
16.3 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 344589 I lager
26.8 mm
33.3 mm
1,3937 kr - 1,3937 kr Fråga angående leveranstidhär
21.6 mm
11.2 mm
2,2494 kr - 2,5663 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
19.0 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 61073 I lager
28.8 mm
24.9 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 15250 I lager
20.0 mm
10.0 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 4070 I lager
11.3 mm
6.1 mm
0,8472 kr - 1,0573 kr 1600 I lager
16.2 mm
6.1 mm
0,9743 kr - 1,2159 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
10.0 mm
2,8355 kr - 3,2316 kr Fråga angående leveranstidhär
30.4 mm
12.1 mm
2,5663 kr - 2,9148 kr 5000 I lager
30.4 mm
12.1 mm
0,8839 kr - 1,2119 kr 3500 I lager
21.6 mm
10.6 mm
2,5685 kr - 2,933 kr 5074 I lager
26.8 mm
24.9 mm
10108536 0,9743 kr - 1,2159 kr 8000 I lager
20.0 mm
10.0 mm
2,4626 kr - 2,7363 kr 14076 I lager
31.0 mm
19.0 mm
2,2336 kr - 2,5504 kr 240511 I lager
26.8 mm
24.9 mm
  • av 2
Kabelgenomföring Kant 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005910

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
35540 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 7.4 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10013892

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelsäte 6.5 mm 11.6 mm Svart Nylon 6/6

10005897

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.2 mm
Kabelsäte 11.2 mm 21.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10005866

Prisintervall
2,1958 kr - 2,1252 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Djup
    6.2 mm
  • Inre höjd
    7.75 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Prisintervall
2,933 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
15031 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    7.4 mm
Kabelgenomföring Kant 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013946

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
344589 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    23.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Prisintervall
1,3937 kr - 1,3937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009765

Prisintervall
2,5663 kr - 2,2494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hinged Edge
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    12.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 14.7 mm 16.8 mm Nylon 6/6

10013939

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
61073 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    14.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 6.5 mm 11.6 mm Nylon 6/6

10005927

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
15250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelsäte Naturfärgad Nylon 6/6

10005934

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
4070 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    3.6 mm
  • Inre höjd
    5.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10005903

Prisintervall
1,0573 kr - 0,8472 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    3.6 mm
  • Inre höjd
    5.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Prisintervall
1,2159 kr - 0,9743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009796

Prisintervall
3,2316 kr - 2,8355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hinged Edge
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    8.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nylon 6/6

10009789

Prisintervall
2,9148 kr - 2,5663 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Hinged Edge
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    8.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring Kant 6.5 mm 11.7 mm Nylon 6/6

10005941

Prisintervall
1,2119 kr - 0,8839 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Inre höjd
    6.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Prisintervall
2,933 kr - 2,5685 kr

Lagernivåer
5074 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Prisintervall
1,2159 kr - 0,9743 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Rektangulär
  • Djup
    4.8 mm
  • Inre höjd
    6.5 mm
Kabelgenomföring Kantfattning 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Prisintervall
2,7363 kr - 2,4626 kr

Lagernivåer
14076 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kantfattning
  • Sadeltyp
    Ledad kant
  • Djup
    6.6 mm
  • Inre höjd
    12.0 mm
Kabelgenomföring Kant 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

10013915

Prisintervall
2,5504 kr - 2,2336 kr

Lagernivåer
240511 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Kant
  • Djup
    4.6 mm
  • Inre höjd
    15.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm