Meny Sök

Kabelsäte Naturfärgad Nylon 6/6

Kabelsäte av naturfärgad nylon UL94-V-2, kläms fast på kanten av panel med tjocklek 0,8–1,6 mm.
Essentra artikelnummer:

10005934

Tillverkarens artikelnummer:

EWSE-8.1-01

4070 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0573 kr
5000 - 9999 0,9413 kr
10000 + 0,8472 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 057,30 kr

1000 x 1,0573 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Kant
Djup 3.6 mm
Inre höjd 5.0 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Minsta paneltjocklek 0.8 mm
Total höjd 6.1 mm
Total bredd 11.3 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss