10005941
EWSJS-1-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,2482 kr |
| 5000 - 9999 | 1,1536 kr |
| 10000 - 19999 | 1,0932 kr |
| 20000 - 29999 | 1,0328 kr |
| 30000 + | 0,9104 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Typ av fäste | Kant |
| Inre höjd | 0.256 in |
| Inre höjd | 6.5 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.079 in |
| Maximal paneltjocklek | 2.0 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.031 in |
| Minsta paneltjocklek | 0.8 mm |
| Total höjd | 0.417 in |
| Total höjd | 10.6 mm |
| Total bredd | 0.85 in |
| Total bredd | 21.6 mm |
| Paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
| Paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Allt material | Polyamid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta