Meny Sök

Kabelgenomföring Kant 15.0 mm 16.7 mm Nylon 6/6

Kantmonterat kabelsäte av naturfärgad nylon. Kabeln snäpps fast i sätet. Passar paneltjocklek 0,8–1,6 mm.
Essentra artikelnummer:

10013915

Tillverkarens artikelnummer:

LEWSE-19-01

249511 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5504 kr
5000 - 9999 2,3286 kr
10000 + 2,2336 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 550,40 kr

1000 x 2,5504 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Kant
Djup 4.6 mm
Inre höjd 15.0 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Minsta paneltjocklek 0.8 mm
Total höjd 24.9 mm
Total bredd 26.8 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss