10009765
HEWSE-22-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,5663 kr |
| 5000 - 9999 | 2,392 kr |
| 10000 + | 2,2494 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Typ av fäste | Hinged Edge |
| Djup | 6.6 mm |
| Djup | 0.26 in |
| Inre höjd | 12.0 mm |
| Inre höjd | 0.472 in |
| Maximal paneltjocklek | 1.6 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.063 in |
| Minsta paneltjocklek | 0.5 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.02 in |
| Total höjd | 19.0 mm |
| Total höjd | 0.748 in |
| Total bredd | 31.0 mm |
| Total bredd | 1.22 in |
| Paneltjocklekar | 0.5 - 1.6 mm |
| Paneltjocklekar | 0.02 - 0.063 in |
| Allt material | Polyamid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta