10005903
EWSE-12.8-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,0573 kr |
| 5000 - 9999 | 0,9413 kr |
| 10000 + | 0,8472 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Typ av fäste | Kant |
| Djup | 0.142 in |
| Djup | 3.6 mm |
| Inre höjd | 0.197 in |
| Inre höjd | 5.0 mm |
| Maximal paneltjocklek | 1.6 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.063 in |
| Minsta paneltjocklek | 0.031 in |
| Minsta paneltjocklek | 0.8 mm |
| Total höjd | 6.1 mm |
| Total höjd | 0.24 in |
| Total bredd | 16.2 mm |
| Total bredd | 0.638 in |
| Paneltjocklekar | 0.8 - 1.6 mm |
| Paneltjocklekar | 0.031 - 0.063 in |
| Allt material | Polyamid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta