10009789
HEWSE-25-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,9148 kr |
| 5000 - 9999 | 2,7088 kr |
| 10000 + | 2,5663 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Typ av fäste | Hinged Edge |
| Djup | 6.6 mm |
| Djup | 0.26 in |
| Inre höjd | 0.335 in |
| Inre höjd | 8.5 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.063 in |
| Maximal paneltjocklek | 1.6 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.031 in |
| Minsta paneltjocklek | 0.8 mm |
| Total höjd | 0.476 in |
| Total höjd | 12.1 mm |
| Total bredd | 30.4 mm |
| Total bredd | 1.197 in |
| Paneltjocklekar | 0.8 - 1.6 mm |
| Paneltjocklekar | 0.031 - 0.063 in |
| Allt material | Polyamid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta