Meny Sök

Kabelgenomföring Kantfattning 7.4 mm 11.6 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon and is fitted with a snap in cable entry . It is suitable for panel thickness of 0.8-1.6 mm.
Essentra artikelnummer:

10013908

Tillverkarens artikelnummer:

LEWSE-14-19

23031 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,933 kr
5000 - 9999 2,6779 kr
10000 + 2,5685 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 933,00 kr

1000 x 2,933 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Kantfattning
Sadeltyp Rektangulär
Djup 4.6 mm
Inre höjd 7.4 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Minsta paneltjocklek 0.8 mm
Total höjd 16.3 mm
Total bredd 19.8 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss