Meny Sök

Kabelgenomföring Kantfattning 6.5 mm 11.6 mm PA

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V0
Essentra artikelnummer:

10108543

Tillverkarens artikelnummer:

EWSE-3-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,2523 kr
5000 - 9999 1,115 kr
10000 + 1,0035 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 252,30 kr

1000 x 1,2523 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Grå
Typ av fäste Kantfattning
Sadeltyp Rektangulär
Djup 4.8 mm
Inre höjd 6.5 mm
Maximal paneltjocklek 2.0 mm
Minsta paneltjocklek 0.8 mm
Total höjd 10.0 mm
Total bredd 20.0 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss