10005910
EWSE-2-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,089 kr |
| 5000 - 9999 | 0,9695 kr |
| 10000 + | 0,8726 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Typ av fäste | Kant |
| Djup | 4.8 mm |
| Djup | 0.189 in |
| Inre höjd | 0.256 in |
| Inre höjd | 6.5 mm |
| Maximal paneltjocklek | 1.6 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.063 in |
| Minsta paneltjocklek | 1.2 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.047 in |
| Total höjd | 0.394 in |
| Total höjd | 10.0 mm |
| Total bredd | 20.0 mm |
| Total bredd | 0.787 in |
| Paneltjocklekar | 1.2 - 1.6 mm |
| Paneltjocklekar | 0.047 - 0.063 in |
| Allt material | Polyamid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta