Meny Sök

Kabelgenomföring Kantfattning 12.0 mm 19.6 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-0 F.R. nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 0.5 - 1.6 mm.
Essentra artikelnummer:

10009772

Tillverkarens artikelnummer:

HEWSE-22-19

14076 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,7363 kr
5000 + 2,4626 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 736,30 kr

1000 x 2,7363 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Kantfattning
Sadeltyp Ledad kant
Djup 6.6 mm
Inre höjd 12.0 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Minsta paneltjocklek 0.5 mm
Total höjd 19.0 mm
Total bredd 31.0 mm
Paneltjocklekar 0.5 - 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss