Meny Sök

Kabelsäte 6.5 mm 11.6 mm Svart Nylon 6/6

Kabelsäte av svart nylon UL94-V-2, kläms fast på kanten av panel med tjocklek 0,8–1,2 mm.
Essentra artikelnummer:

10005897

Tillverkarens artikelnummer:

EWSE-1-01

5500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,089 kr
5000 - 9999 0,9695 kr
10000 + 0,8726 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 089,00 kr

1000 x 1,089 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Typ av fäste Kant
Djup 4.8 mm
Inre höjd 6.5 mm
Maximal paneltjocklek 1.2 mm
Minsta paneltjocklek 0.8 mm
Total höjd 10.0 mm
Total bredd 20.0 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 1.2 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss