10013939
LEWSE-21-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,5504 kr |
| 5000 - 9999 | 2,3286 kr |
| 10000 + | 2,2336 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Typ av fäste | Kant |
| Djup | 0.181 in |
| Djup | 4.6 mm |
| Inre höjd | 0.579 in |
| Inre höjd | 14.7 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.063 in |
| Maximal paneltjocklek | 1.6 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.031 in |
| Minsta paneltjocklek | 0.8 mm |
| Total höjd | 0.98 in |
| Total höjd | 24.9 mm |
| Total bredd | 1.134 in |
| Total bredd | 28.8 mm |
| Paneltjocklekar | 0.031 - 0.063 in |
| Paneltjocklekar | 0.8 - 1.6 mm |
| Allt material | Polyamid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta