10005866
EHWSE-1-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 4999 | 2,1958 kr |
| 5000 + | 2,1252 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Typ av fäste | Kantfattning |
| Djup | 6.2 mm |
| Djup | 0.244 in |
| Inre höjd | 0.305 in |
| Inre höjd | 7.75 mm |
| Maximal paneltjocklek | 2.0 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.079 in |
| Minsta paneltjocklek | 1.0 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.039 in |
| Total höjd | 0.913 in |
| Total höjd | 23.2 mm |
| Total bredd | 1.102 in |
| Total bredd | 28.0 mm |
| Paneltjocklekar | 0.039 - 0.079 in |
| Paneltjocklekar | 1.0 - 2.0 mm |
| Allt material | Polyamid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta