Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Flanged Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
3,8611 kr - 6,3021 kr 1457 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
4,2606 kr - 6,9826 kr 577 I lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
6,2577 kr - 10,252 kr 147 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
6,6128 kr - 10,8142 kr 985 I lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
7,4264 kr - 12,1604 kr 171 I lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
7,6927 kr - 12,619 kr 100 I lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
13,6102 kr - 22,2793 kr 39 I lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
16.5 mm
25.0 mm
3,9795 kr - 7,9442 kr 687 I lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
3,5505 kr - 7,0862 kr 276 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
19,6165 kr - 32,0876 kr 6 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
32,058 kr - 52,4586 kr 42 I lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
3,2546 kr - 6,4944 kr 5317 I lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3,6096 kr - 7,2341 kr 194 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
4,0682 kr - 8,0921 kr 298 I lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
6,2725 kr - 12,5599 kr 246 I lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
6,4352 kr - 12,8557 kr 200 I lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
6,0654 kr - 12,116 kr 43 I lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
6,6423 kr - 13,2847 kr 608 I lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
5,7843 kr - 11,5539 kr 51 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
5,9175 kr - 11,835 kr 1600 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
  • av 12
Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Naturfärgad

10322802

Prisintervall
6,3021 kr - 3,8611 kr

Lagernivåer
1457 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    4.5 mm
  • Totallängd
    5.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Naturfärgad

10322840

Prisintervall
6,9826 kr - 4,2606 kr

Lagernivåer
577 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    5.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Naturfärgad

10322888

Prisintervall
10,252 kr - 6,2577 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Naturfärgad

10322925

Prisintervall
10,8142 kr - 6,6128 kr

Lagernivåer
985 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Naturfärgad

10322963

Prisintervall
12,1604 kr - 7,4264 kr

Lagernivåer
171 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    17.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Naturfärgad

10323007

Prisintervall
12,619 kr - 7,6927 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Naturfärgad

10323045

Prisintervall
22,2793 kr - 13,6102 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Totallängd
    16.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    25.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Svart

10323236

Prisintervall
7,9442 kr - 3,9795 kr

Lagernivåer
687 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Svart

10323199

Prisintervall
7,0862 kr - 3,5505 kr

Lagernivåer
276 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    6.5 mm
  • Totallängd
    7.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Naturfärgad

10323083

Prisintervall
32,0876 kr - 19,6165 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Axellängd
    24.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10323120

Prisintervall
52,4586 kr - 32,058 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    44.0 mm
  • Axellängd
    28.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Svart

10323168

Prisintervall
6,4944 kr - 3,2546 kr

Lagernivåer
5317 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    7.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Svart

10323205

Prisintervall
7,2341 kr - 3,6096 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    9.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Svart

10323243

Prisintervall
8,0921 kr - 4,0682 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Svart

10323335

Prisintervall
12,5599 kr - 6,2725 kr

Lagernivåer
246 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    17.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Svart

10323373

Prisintervall
12,8557 kr - 6,4352 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Svart

10323328

Prisintervall
12,116 kr - 6,0654 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    17.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Svart

10323366

Prisintervall
13,2847 kr - 6,6423 kr

Lagernivåer
608 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Svart

10323274

Prisintervall
11,5539 kr - 5,7843 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Svart

10323281

Prisintervall
11,835 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager