Meny Sök

Lager 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10323168

Tillverkarens artikelnummer:

008709023243

5317 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,4944 kr
500 - 999 4,1422 kr
1000 + 3,2546 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

649,44 kr

100 x 6,4944 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 8.0 mm
Axellängd 7.0 mm
Totallängd 8.0 mm
Flänstjocklek 1.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 120 °C
Nominell innerdiameter 6.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 8.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 6.0 mm
Flänsens ytterdiameter 12.0 mm
Nominell ytterdiameter 8.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 6.0 mm
Total diameter 8.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss