Meny Sök

Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10322888

Tillverkarens artikelnummer:

008113019247

147 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 10,252 kr
250 - 999 7,959 kr
1000 + 6,2577 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

512,60 kr

50 x 10,252 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 14.0 mm
Axellängd 8.0 mm
Totallängd 9.0 mm
Flänstjocklek 1.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 90 °C
Nominell innerdiameter 12.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 14.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 12.0 mm
Flänsens ytterdiameter 20.0 mm
Nominell ytterdiameter 14.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 12.0 mm
Total diameter 9.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss