Meny Sök

Lager med fläns 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10323373

Tillverkarens artikelnummer:

008751023243

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 12,8557 kr
250 - 999 8,1809 kr
1000 + 6,4352 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

642,79 kr

50 x 12,8557 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 20.0 mm
Axellängd 11.0 mm
Totallängd 12.0 mm
Flänstjocklek 1.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 120 °C
Nominell innerdiameter 18.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 20.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 18.0 mm
Flänsens ytterdiameter 26.0 mm
Nominell ytterdiameter 20.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 18.0 mm
Total diameter 12.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss