Meny Sök

Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10322840

Tillverkarens artikelnummer:

008109019247

577 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,9826 kr
500 - 999 5,4293 kr
1000 + 4,2606 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

698,26 kr

100 x 6,9826 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 12.0 mm
Axellängd 5.0 mm
Totallängd 6.0 mm
Flänstjocklek 1.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 90 °C
Nominell innerdiameter 10.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 12.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 10.0 mm
Flänsens ytterdiameter 18.0 mm
Nominell ytterdiameter 12.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 10.0 mm
Total diameter 6.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss