Meny Sök

Lager med fläns 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10322925

Tillverkarens artikelnummer:

008117019247

985 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 10,8142 kr
250 - 999 8,4028 kr
1000 + 6,6128 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

540,71 kr

50 x 10,8142 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 16.0 mm
Axellängd 11.0 mm
Totallängd 12.0 mm
Flänstjocklek 1.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 90 °C
Nominell innerdiameter 14.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 16.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 14.0 mm
Flänsens ytterdiameter 22.0 mm
Nominell ytterdiameter 16.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 14.0 mm
Total diameter 12.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss