Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Flanged Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
14,0836 kr - 28,1525 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
5,9175 kr - 11,835 kr 1600 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5,6364 kr - 11,258 kr 498 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
10,8734 kr - 19,1727 kr 209 I lager
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
13,0333 kr - 39,3957 kr 3330 I lager
23.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
5,7695 kr - 12,693 kr 4007 I lager
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
6,0506 kr - 13,2995 kr 8479 I lager
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
11,2284 kr - 43,7007 kr 256 I lager
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
11,2284 kr - 43,7007 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
25,46 kr - 52,0592 kr 70 I lager
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
10,5479 kr - 18,6253 kr 100 I lager
17.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
2,9291 kr - 5,3109 kr 4855 I lager
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
2,9291 kr - 5,3109 kr 23500 I lager
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4,7044 kr - 7,6483 kr 21800 I lager
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,0978 kr - 6,6423 kr 8100 I lager
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
2,9291 kr - 5,3109 kr 806 I lager
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
4,7044 kr - 7,6483 kr 22150 I lager
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,0978 kr - 6,6423 kr 10100 I lager
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
10,4591 kr - 18,4626 kr 1100 I lager
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
10,6515 kr - 18,8176 kr 8609 I lager
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
  • av 12
Lager 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Svart

10323441

Prisintervall
28,1525 kr - 14,0836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Axellängd
    28.5 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Svart

10323281

Prisintervall
11,835 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Svart

10323267

Prisintervall
11,258 kr - 5,6364 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    8.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 18.0 mm 12.0 mm Svart

10179048

Prisintervall
19,1727 kr - 10,8734 kr

Lagernivåer
209 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    18.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    20.0 mm
Lager med fläns 20.0 mm 11.5 mm Svart

10179062

Prisintervall
39,3957 kr - 13,0333 kr

Lagernivåer
3330 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    23.0 mm
  • Totallängd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    20.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    23.0 mm
Lager med fläns 20.0 mm 15.0 mm Svart

10050453

Prisintervall
12,693 kr - 5,7695 kr

Lagernivåer
4007 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    24.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    20.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    24.0 mm
Lager med fläns 20.0 mm 15.0 mm Svart

10050477

Prisintervall
13,2995 kr - 6,0506 kr

Lagernivåer
8479 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    20.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    25.0 mm
Lager med fläns 24.0 mm 30.0 mm Svart

10050514

Prisintervall
43,7007 kr - 11,2284 kr

Lagernivåer
256 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    30.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    24.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    30.0 mm
Lager med fläns 25.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10050521

Prisintervall
43,7007 kr - 11,2284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    30.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    25.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    30.0 mm
Lager med fläns 30.0 mm 16.0 mm Svart

10179123

Prisintervall
52,0592 kr - 25,46 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    30.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    34.0 mm
Lager med fläns 15.0 mm 12.0 mm Svart

10179000

Prisintervall
18,6253 kr - 10,5479 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    17.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    15.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    17.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 15.0 mm Svart

10050026

Prisintervall
5,3109 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
4855 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    13.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 8.0 mm Svart

10050125

Prisintervall
5,3109 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
23500 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    13.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 10.0 mm Svart

10050101

Prisintervall
7,6483 kr - 4,7044 kr

Lagernivåer
21800 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    16.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 10.0 mm Svart

10050217

Prisintervall
6,6423 kr - 4,0978 kr

Lagernivåer
8100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    14.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 8.0 mm Naturfärgad

10050118

Prisintervall
5,3109 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
806 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    13.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 10.0 mm Naturfärgad

10050095

Prisintervall
7,6483 kr - 4,7044 kr

Lagernivåer
22150 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    10.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    12.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 10.0 mm Naturfärgad

10050200

Prisintervall
6,6423 kr - 4,0978 kr

Lagernivåer
10100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    14.0 mm
Lager med fläns 12.0 mm 20.0 mm Svart

10178966

Prisintervall
18,4626 kr - 10,4591 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Totallängd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    12.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    14.0 mm
Lager med fläns 16.0 mm 12.0 mm Svart

10179024

Prisintervall
18,8176 kr - 10,6515 kr

Lagernivåer
8609 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    16.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    18.0 mm