Meny Sök

Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10322802

Tillverkarens artikelnummer:

008105019247

1457 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,3021 kr
500 - 999 4,9263 kr
1000 + 3,8611 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

630,21 kr

100 x 6,3021 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 10.0 mm
Axellängd 4.5 mm
Totallängd 5.5 mm
Flänstjocklek 1.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 90 °C
Nominell innerdiameter 8.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 10.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 8.0 mm
Flänsens ytterdiameter 15.0 mm
Nominell ytterdiameter 10.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 8.0 mm
Total diameter 5.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss