10323120
008139019247
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 52,4586 kr |
| 50 - 999 | 40,7864 kr |
| 1000 + | 32,058 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 44.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 1.732 in |
| Axellängd | 1.102 in |
| Axellängd | 28.0 mm |
| Totallängd | 30.0 mm |
| Totallängd | 1.181 in |
| Flänstjocklek | 0.079 in |
| Flänstjocklek | 2.0 mm |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 90 °C |
| Högsta drifttemperatur | 194 °F |
| Nominell innerdiameter | 1.575 in |
| Nominell innerdiameter | 40.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 1.732 in |
| Ytterdiameter | 44.0 mm |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 40.0 mm |
| Diameter på axelhål | 1.575 in |
| Flänsens ytterdiameter | 52.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 2.047 in |
| Nominell ytterdiameter | 1.732 in |
| Nominell ytterdiameter | 44.0 mm |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 40.0 mm |
| Innerdiameter | 1.575 in |
| Total diameter | 30.0 mm |
| Total diameter | 1.181 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta