Meny Sök

Lager med fläns 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10323007

Tillverkarens artikelnummer:

008125019247

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 12,619 kr
250 - 999 9,8082 kr
1000 + 7,6927 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

630,95 kr

50 x 12,619 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 20.0 mm
Axellängd 16.0 mm
Totallängd 17.0 mm
Flänstjocklek 1.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 90 °C
Nominell innerdiameter 18.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 20.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 18.0 mm
Flänsens ytterdiameter 26.0 mm
Nominell ytterdiameter 20.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 18.0 mm
Total diameter 17.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss