10323199
008715023243
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 7,0862 kr |
| 500 - 999 | 4,4972 kr |
| 1000 + | 3,5505 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 0.394 in |
|---|---|
| Axeldiameter | 10.0 mm |
| Axellängd | 6.5 mm |
| Axellängd | 0.256 in |
| Totallängd | 0.295 in |
| Totallängd | 7.5 mm |
| Flänstjocklek | 1.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.039 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Nominell innerdiameter | 0.315 in |
| Nominell innerdiameter | 8.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 10.0 mm |
| Ytterdiameter | 0.394 in |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 0.315 in |
| Diameter på axelhål | 8.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.591 in |
| Flänsens ytterdiameter | 15.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.394 in |
| Nominell ytterdiameter | 10.0 mm |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 8.0 mm |
| Innerdiameter | 0.315 in |
| Total diameter | 7.5 mm |
| Total diameter | 0.295 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta