Meny Sök

Lager med fläns 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10322963

Tillverkarens artikelnummer:

008121019247

171 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 12,1604 kr
250 - 999 9,4532 kr
1000 + 7,4264 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

608,02 kr

50 x 12,1604 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 17.0 mm
Axellängd 16.0 mm
Totallängd 17.0 mm
Flänstjocklek 1.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 90 °C
Nominell innerdiameter 15.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 17.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 15.0 mm
Flänsens ytterdiameter 23.0 mm
Nominell ytterdiameter 17.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 15.0 mm
Total diameter 17.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss