10323083
008133019247
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 32,0876 kr |
| 50 - 999 | 24,9422 kr |
| 1000 + | 19,6165 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 34.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 1.339 in |
| Axellängd | 0.945 in |
| Axellängd | 24.0 mm |
| Totallängd | 26.0 mm |
| Totallängd | 1.024 in |
| Flänstjocklek | 2.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.079 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 194 °F |
| Högsta drifttemperatur | 90 °C |
| Nominell innerdiameter | 1.181 in |
| Nominell innerdiameter | 30.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 34.0 mm |
| Ytterdiameter | 1.339 in |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 30.0 mm |
| Diameter på axelhål | 1.181 in |
| Flänsens ytterdiameter | 42.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 1.654 in |
| Nominell ytterdiameter | 1.339 in |
| Nominell ytterdiameter | 34.0 mm |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 1.181 in |
| Innerdiameter | 30.0 mm |
| Total diameter | 1.024 in |
| Total diameter | 26.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta