10323335
008743023243
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 249 | 12,5599 kr |
| 250 - 999 | 8,0034 kr |
| 1000 + | 6,2725 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 17.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 0.669 in |
| Axellängd | 0.433 in |
| Axellängd | 11.0 mm |
| Totallängd | 0.472 in |
| Totallängd | 12.0 mm |
| Flänstjocklek | 1.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.039 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Nominell innerdiameter | 0.591 in |
| Nominell innerdiameter | 15.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 0.669 in |
| Ytterdiameter | 17.0 mm |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 15.0 mm |
| Diameter på axelhål | 0.591 in |
| Flänsens ytterdiameter | 0.906 in |
| Flänsens ytterdiameter | 23.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 17.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.669 in |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 0.591 in |
| Innerdiameter | 15.0 mm |
| Total diameter | 0.472 in |
| Total diameter | 12.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta