Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,5941 € - 0,6253 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.8 mm
Verde
Silicona
11.0 mm
16.6 mm
0,2815 € - 0,2964 € 4379 En stock
3.9 mm
Amarillo
Silicona
31.8 mm
7.9 mm
0,1948 € - 0,2051 € 118875 En stock
2.2 mm
Azul
Silicona
14.2 mm
3.6 mm
1,2312 € - 1,2959 € 103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicona
16.0 mm
24.1 mm
0,2042 € - 0,215 € 15699 En stock
2.8 mm
Verde
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,4779 € - 0,5026 € 1142 En stock
7.9 mm
Verde
Silicona
25.4 mm
14.5 mm
1
0,0571 € - 0,0634 € 35445 En stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,6598 € - 0,6942 € 825 En stock
13.6 mm
Blanco
Silicona
14.0 mm
17.4 mm
0,3547 € - 0,784 € 200 En stock
Azul
Silicona
9.5 mm
12.5 mm
0,1773 € - 0,1866 € 17572 En stock
1.6 mm
Gris
Silicona
15.9 mm
4.0 mm
1
10377710 0,0478 € - 0,0504 € 7206 En stock
1.5 mm
Negro
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,4812 € - 1,0628 € 2250 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
15.5 mm
1
0,099 € - 0,1041 € 11436 En stock
3.2 mm
Negro
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6367 € - 0,6701 € 12914 En stock
3.9 mm
Negro
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,9988 € - 1,0516 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
22.8 mm
0,172 € - 0,181 € 9577 En stock
3.9 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,152 € - 0,16 € 18000 En stock
2.4 mm
Negro
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,6412 € - 0,675 € 25998 En stock
6.5 mm
Negro
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,3866 € - 0,4068 € 22242 En stock
10.8 mm
Rojo
Silicona
8.8 mm
12.4 mm
0,1704 € - 0,1795 € 2898 En stock
1.3 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
2.3 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 16.6 mm 11.0 mm Verde Silicona

10240977

Rango de precios
0,6253 € - 0,5941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.9 mm 31.8 mm Amarillo Silicona

10288566

Rango de precios
0,2964 € - 0,2815 €

Niveles de existencias
4379 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Amarillo
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 14.2 mm Azul Silicona

10288528

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
118875 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón extraíble de enmascaramiento 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicona

10240991

Rango de precios
1,2959 € - 1,2312 €

Niveles de existencias
103 En stock
Atributos
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Gris
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Verde Silicona

10288559

Rango de precios
0,215 € - 0,2042 €

Niveles de existencias
15699 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicona

10192337

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
1142 En stock
Atributos
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Rango de precios
0,0634 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
35445 En stock
Atributos
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 17.4 mm 14.0 mm Blanco Silicona

10240595

Rango de precios
0,6942 € - 0,6598 €

Niveles de existencias
825 En stock
Atributos
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Blanco
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.5 mm 9.5 mm Azul Silicona

10240779

Rango de precios
0,784 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
  • Código de material
    3926909790
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 15.9 mm Gris Silicona

10192290

Rango de precios
0,1866 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
17572 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.8 mm 17.8 mm Negro EPDM

10377710

Rango de precios
0,0504 € - 0,0478 €

Niveles de existencias
7206 En stock
Atributos
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 15.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249925

Rango de precios
1,0628 € - 0,4812 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.5 mm 26.0 mm Negro EPDM

10377741

Rango de precios
0,1041 € - 0,099 €

Niveles de existencias
11436 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.9 mm 31.8 mm Negro EPDM

10377765

Rango de precios
0,6701 € - 0,6367 €

Niveles de existencias
12914 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 22.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249963

Rango de precios
1,0516 € - 0,9988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 25.4 mm Negro EPDM

10250051

Rango de precios
0,181 € - 0,172 €

Niveles de existencias
9577 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Color
    Negro
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 31.8 mm Negro EPDM

10377727

Rango de precios
0,16 € - 0,152 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 23.8 mm Negro EPDM

10377772

Rango de precios
0,675 € - 0,6412 €

Niveles de existencias
25998 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.4 mm 8.8 mm Rojo Silicona

10240960

Rango de precios
0,4068 € - 0,3866 €

Niveles de existencias
22242 En stock
Atributos
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Rojo
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.3 mm 15.9 mm Natural Silicona

10251850

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
2898 En stock
Atributos
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural