Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicona

Esta lengüeta de alta temperatura está fabricada en silicona natural y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Es ideal para enmascarar orificios roscados y lisos de un diámetro exterior de 5,7 mm. La lengüeta de extracción permite sacarlo fácilmente en orificios ajustados.
Referencia de Essentra:

10249819

Número de pieza del fabricante:

461600

2831 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2294 €
2500 + 0,2178 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

114,70 €

500 x 0,2294 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 3.2 mm
h1 25.4 mm
D 5.7 mm
Material Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros