Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 11.9 mm 25.4 mm Natural Silicona

Esta lengüeta de alta temperatura está fabricada en silicona natural y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Es ideal para enmascarar orificios roscados y lisos de un diámetro exterior de 11,9 mm. La lengüeta de extracción permite sacarlo fácilmente de orificios ajustados.
Referencia de Essentra:

10241691

Número de pieza del fabricante:

39724

2950 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,4198 €
2500 - 4999 0,3985 €
5000 + 0,3771 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

104,95 €

250 x 0,4198 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 6.4 mm
h1 25.4 mm
D 11.9 mm
Material Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros