Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 8.4 mm 7.5 mm Morado Silicona

Este tapón de enmascaramiento está fabricado en silicona y puede soportar rangos de temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Este perfil hueco se puede aplicar y retirar fácilmente en un orificio M8 gracias a la lengüeta.
Referencia de Essentra:

10241042

Número de pieza del fabricante:

35-UTM-M8

249 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1556 €
2500 + 0,1478 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

77,80 €

500 x 0,1556 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 7.2 mm
h1 7.5 mm
D 8.4 mm
Material Silicona
Color Morado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros