Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 14.2 mm Azul Silicona

Esta lengüeta de extracción de alta temperatura está fabricada en silicona azul y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Es ideal para enmascarar orificios roscados y lisos de un diámetro exterior de 3,6 mm. La lengüeta de extracción permite sacarlo fácilmente de orificios ajustados.
Referencia de Essentra:

10288528

Número de pieza del fabricante:

499036

118875 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2106 €
2500 + 0,20 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

105,30 €

500 x 0,2106 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 2.2 mm
h1 14.2 mm
D 3.6 mm
Material Silicona
Color Azul
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros