Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 23.8 mm Negro EPDM

Este tapón extraíble de enmascaramiento está fabricado en EPDM y puede soportar rangos de temperatura de funcionamiento de hasta 180 ºC. Es ideal para enmascarar orificios no roscados y roscados.
Referencia de Essentra:

10377772

Número de pieza del fabricante:

461647

25998 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,675 €
2500 + 0,6412 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

337,50 €

500 x 0,675 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 6.5 mm
h1 23.8 mm
D 8.5 mm
Tipo 3
Material EPDM
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros