Menu Search
¿Necesita un presupuesto?

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables

Cojinetes lineales

 (8 conjuntos de productos)

Nuestros cojinetes lineales, a menudo denominados bujes lineales o cojinetes de movimiento lineal, son componentes mecánicos utilizados en diversas aplicaciones industriales y de ingeniería para facilitar un movimiento lineal fluido y preciso. Los cojinetes lineales de nuestra gama están diseñados para utilizarse específicamente con nuestros ejes lineales.
Consisten en un armazón externo cilíndrico y un soporte interior que contiene hileras de cojinetes de bola. Estos cojinetes permiten un movimiento de baja fricción a lo largo de un raíl o eje lineal, permitiendo un movimiento lineal preciso y sin fricción en maquinaria y sistemas, como máquinas CNC, impresoras 3D y equipos de fabricación automatizados.

Lista Cuadro

Pasamuros de bola lineal abierta Superbola

En stock En producción

Los pasamuros de bola lineal abiertos Superbola están diseñados para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión en aplicaciones exigentes. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Este tipo de pasamuros tiene una capacidad de carga tres veces superior y una vida útil 27 veces más larga que los pasamuros lineales tradicionales. Además, está concebido para su uso exclusivo con ejes endurecidos. Presentan un diseño con una parte abierta que permite su uso con rieles de soporte para ejes.

Proporciona autoalineación, lo que prolonga la vida útil al minimizar la fricción entre el eje y las bolas y permitir ligeros desajustes entre el eje y el rodamiento. Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.

  • Material: Cuerpo de acero para rodamientos endurecido y rectificado
  • Cuerpo único fabricado con un mecanismo de retención de resina (POM)
  • Juntas de extremo-UU fabricadas en goma de nitrilo (NBR)
  • Para usar con ejes endurecidos
  • Tolerancia H7

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasamuros de bola lineal cerrados Superbola

En stock En producción

Los pasamuros de bola lineal cerrados Superbola se utilizan en aplicaciones exigentes y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Este tipo de pasamuros tiene una capacidad de carga tres veces superior y una vida útil 27 veces más larga que los pasamuros lineales tradicionales. Proporcionan autoalineación, lo que prolonga la vida útil al minimizar la fricción entre el eje y las bolas y permitir ligeros desajustes entre el eje y el rodamiento.

Tiene un diseño cerrado que protege los componentes interiores del pasamuros del polvo, la suciedad y otros contaminantes y está concebido para su uso exclusivo con ejes endurecidos. Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.

  • Material: Cuerpo de acero para rodamientos endurecido y rectificado
  • Cuerpo único fabricado con un mecanismo de retención de resina (POM)
  • Juntas de extremo-UU fabricadas en goma de nitrilo (NBR)
  • Para usar con ejes endurecidos
  • Tolerancia H6

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasamuros de bola lineal con brida

En stock En producción

Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema. Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.

  • Material: Cuerpo de acero para rodamientos endurecido y rectificado
  • Cuerpo único fabricado con un mecanismo de retención de resina (POM)
  • Juntas de extremo-UU fabricadas en goma de nitrilo (NBR)
  • Para usar con ejes endurecidos
  • Tolerancia H6

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasamuros de bola lineales ajustables

En stock En producción

Los pasamuros de bola lineales ajustables se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un posicionamiento preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Cuentan con una ranura fina a lo largo del cuerpo, que cierra el espacio entre las pistas interior y exterior entre las bolas y el eje cuando se instala en una carcasa estanca para eliminar la holgura.

Cuando se instalan en un eje lineal, los pasamuros de bola circulan entre las pistas interior y exterior, proporcionando un movimiento lineal y suave. Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para aplicaciones que requieren cambios frecuentes o ajustes finos, como máquinas de impresión, equipos de grabación y procesos de fabricación.

  • Material: Cuerpo de acero para rodamientos endurecido y rectificado
  • Solo para usar con ejes endurecidos
  • Cuerpo único fabricado con un mecanismo de retención de resina (POM)
  • Juntas de extremo-UU fabricadas en goma de nitrilo (NBR)
  • Tolerancia H6

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasamuros de bola lineales compactos

En stock En producción

Estos pasamuros de bola lineales compactos están diseñados para un movimiento lineal suave y preciso en aplicaciones con espacio limitado. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Su diseño compacto permite un uso eficiente del espacio en aplicaciones donde las limitaciones de espacio son motivo de preocupación. También le permite maximizar el espacio disponible y lograr un rendimiento óptimo en entornos compactos.

Fáciles de instalar con ajuste a presión, fricción baja para reducir el desgaste y alargar la vida útil y capacidad de carga elevada. La junta es resistente al aceite y la carcasa es resistente a la corrosión. Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para sistemas de automoción, máquinas CNC y procesos de fabricación.

  • Material: Cuerpo de plástico duradero con segmentos de rodadura de acero endurecido resistente a la corrosión
  • Para usar con ejes endurecidos
  • Tolerancia H6

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasamuros lineales de bola con brida central larga

En stock En producción

Los pasamuros lineales de bola con brida central larga se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. La brida situada en el centro permite un montaje sencillo y la mayor longitud ofrece capacidades de carga superiores. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste y pueden soportar cargas pesadas, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema. Tienen juntas que también ayudan a proteger los componentes internos del pasamuros del polvo y la suciedad. Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.

  • Material: Cuerpo de acero para rodamientos endurecido y rectificado
  • Cuerpo único fabricado con un mecanismo de retención de resina (POM)
  • Juntas de extremo-UU fabricadas en goma de nitrilo (NBR)
  • Para usar con ejes endurecidos
  • Tolerancia H6

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasamuros de bola lineal abierta

En stock En producción

Estos pasamuros de bola lineal abierta se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal, lo que permite un posicionamiento y control del movimiento precisos. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Estos pasamuros están en contacto directo con el eje lineal, una varilla cilíndrica por la que se desliza el pasamuros, lo que proporciona una fricción baja y una capacidad de carga elevada.

Se suelen utilizar con un riel de soporte para ejes. Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.

  • Material: Cuerpo de acero para rodamientos endurecido y rectificado
  • Cuerpo único fabricado con un mecanismo de retención de resina (POM)
  • Juntas de extremo-UU fabricadas en goma de nitrilo (NBR)
  • Para usar con ejes endurecidos
  • Tolerancia H6

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pasamuros de bola lineales cerrados

En stock En producción

Estos pasamuros de bola lineales se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal, lo que permite un posicionamiento y control del movimiento precisos. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.

Este grupo de productos incluye tres tipos: pasamuros de bola lineales cerrados, pasamuros de bola inoxidables y pasamuros de bola lineales largos.

  • Pasamuros de bola lineales cerrados: Se utilizan en ejes endurecidos. Muy resistentes al desgaste, la corrosión y los impactos. Este diseño resistente garantiza que los pasamuros puedan soportar grandes cargas, velocidades altas y condiciones de funcionamiento extremas sin sacrificar el rendimiento o la duración.
  • Pasamuros de bola inoxidables: Estos pasamuros se utilizan con ejes endurecidos resistentes a la corrosión. Están disponibles en brida cuadrada, ajustable, abierto, doble longitud, brida circular y versiones más largas. Estos pasamuros son duraderos, robustos y muy resistentes a la corrosión.
  • Pasamuros lineales largos: Se utilizan en ejes endurecidos. Diseñados para aplicaciones que requieren movimiento lineal en recorridos largos, lo que garantiza el máximo rendimiento y fiabilidad.

Su diseño permite un movimiento lineal suave y preciso, proporciona un movimiento de baja fricción y minimiza el desgaste. Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.

  • Material: Cuerpo de acero para rodamientos endurecido y rectificado
  • Cuerpo único fabricado con un mecanismo de retención de resina (POM)
  • Juntas de extremo-UU fabricadas en goma de nitrilo (NBR)
  • Para usar con ejes endurecidos
  • Tolerancia H6

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)