Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0594 € - 0,0661 € | 123821 En stock |
|
Negro
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 2,1925 € - 2,3077 € | 286 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Negro
|
Silicona
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,2045 € - 0,2152 € | 21657 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,2312 € - 1,2959 € | 103 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
Gris
|
Silicona
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1205 € | 2235 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparente
|
Silicona
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,0471 € - 0,0496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,5661 € - 0,5952 € | 2300 En stock |
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,1538 € - 3,3194 € | 169 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
Gris
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,1773 € - 0,1866 € | 17572 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Gris
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4779 € - 0,5026 € | 1142 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Verde
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,9342 € - 0,9838 € | 53 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
Rosa
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,1293 € - 0,1362 € | 2886 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Naranja
|
Silicona
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,0635 € - 0,0667 € | 28792 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
Blanco
|
Silicona
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 0,3603 € - 0,3792 € | 3238 En stock |
0.579 in
14.7 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,319 € - 0,3358 € | 8500 En stock |
0.547 in
13.9 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 0,1813 € - 0,1909 € | 2000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1772 € - 0,1866 € | 76924 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 10249758 | 0,1854 € - 0,1951 € | 22818 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
|
| 0,1211 € - 0,1276 € | 4989 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 10250068 | 0,1773 € - 0,1868 € | 413 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar