(5 conjuntos de productos)
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es y le responderemos en el plazo de 2 días laborables
Las boquillas para manguera de refrigeración redondas permiten un rociado preciso del refrigerante. La gama es compatible con sistemas de manguera de refrigeración de 1/4" y 1/2". Se fija a la parte articulada del adaptador para la manguera de refrigeración. El material es acetal, a fin de proporcionar un acabado rígido para resistir la presión.
La boquilla para manguera de refrigeración con ranura plana permite un rociado de mayor difusión del refrigerante. La gama es compatible con sistemas de manguera de refrigeración de 1/4" y 1/2". La boquilla abocardada se fija a la parte articulada del adaptador para la manguera de refrigeración. El material es acetal, a fin de proporcionar un acabado rígido para resistir la presión.
Los adaptadores para manguera de refrigeración articulados son adecuados para sistemas de manguera de refrigeración de 1/4" y 1/2". Vienen en segmentos de 10 y pueden conectarse con un conector roscado con una variedad de tamaños roscados. El material es acetal, a fin de proporcionar un acabado rígido para resistir la presión
Las fijaciones para manguera de refrigeración con fijación Y son parte de un sistema formando una manguera de refrigeración ajustable, que se usa fundamentalmente para dirigir el flujo de refrigeración en varias direcciones.
Los conectores para manguera de refrigeración son compatibles con sistemas de manguera de refrigeración de 1/4" y 1/2". Son adecuados para tamaños de rosca de G 1/2" y G 3/8". El material es acetal, a fin de proporcionar un acabado rígido para resistir la presión.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar