Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 10.4 mm 7.0 mm Rosa Silicona

Este tapón de enmascaramiento está fabricado en silicona y puede soportar rangos de temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Este perfil hueco se puede aplicar y retirar fácilmente en un orificio M10 gracias a la lengüeta.
Referencia de Essentra:

10240953

Número de pieza del fabricante:

35-UTM-M10

21657 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2152 €
1250 + 0,2045 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

53,80 €

250 x 0,2152 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 9.1 mm
h1 7.0 mm
D 10.4 mm
Material Silicona
Color Rosa
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros