Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 19.2 mm Natural Goma de Silicona

Esta lengüeta de alta temperatura está fabricada en silicona natural y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Es ideal para enmascarar orificios roscados y lisos de un diámetro exterior de 8,5 mm. La lengüeta de extracción permite sacarlo fácilmente en orificios ajustados.
Referencia de Essentra:

10457962

Número de pieza del fabricante:

461603

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,4591 €
2500 + 0,4361 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 6.4 mm
h1 19.2 mm
D 8.5 mm
Tipo 1
Material Goma de Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros