Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 12.6 mm 25.4 mm Negro EPDM

Esta lengüeta está hecha de EPDM negro y puede soportar un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 180 ºC. Ideal para enmascarar orificios pasantes roscados y lisos, la lengüeta permite atravesar la pieza y seguir alcanzándola para retirarla rápidamente.
Referencia de Essentra:

10250112

Número de pieza del fabricante:

461658

9321 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,3474 €
1250 + 0,3302 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

86,85 €

250 x 0,3474 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 6.4 mm
h1 25.4 mm
D 12.6 mm
Material EPDM
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros