Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 10.2 mm 25.4 mm Natural Silicona

Esta lengüeta de alta temperatura está fabricada en silicona natural y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Es ideal para enmascarar orificios roscados y lisos de un diámetro exterior de 10,2 mm. La lengüeta de extracción permite sacarlo fácilmente de orificios ajustados.
Referencia de Essentra:

10241684

Número de pieza del fabricante:

39722

353 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 999 0,3363 €
1000 + 0,3196 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

67,26 €

200 x 0,3363 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 4.0 mm
h1 25.4 mm
D 10.2 mm
Material Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros