Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 2.3 mm 16.5 mm Negro EPDM

Este tapón de obturación de tipo cúpula está hecho de nylon negro y estabilizado por calor según la norma UL94 -V2 para ajustarse a un grosor de panel de 6,4 mm. Fácil de introducir en los orificios del panel para obturarlos y proteger de los bordes afilados. El perfil está diseñado con un respiradero abierto para favorecer la ventilación.
Referencia de Essentra:

10377628

Número de pieza del fabricante:

461627

20996 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0361 €
5000 + 0,0343 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

36,10 €

1000 x 0,0361 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 1.4 mm
h1 16.5 mm
D 2.3 mm
Tipo 3
Material EPDM
Color Negro
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros