Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 19.6 mm 49.8 mm Amarillo Silicona

Esta lengüeta de extracción de alta temperatura está fabricada en silicona amarilla y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Es ideal para enmascarar orificios roscados y lisos de un diámetro exterior de 19,6 mm. La lengüeta de extracción permite sacarlo fácilmente de orificios ajustados.
Referencia de Essentra:

10192368

Número de pieza del fabricante:

1219752

398 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,902 €
250 + 0,8567 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

45,10 €

50 x 0,902 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 10.4 mm
h1 49.8 mm
D 19.6 mm
Tipo 1
Material Silicona
Color Amarillo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros