Menu Search

Tapón extraíble de enmascaramiento 5.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

Esta lengüeta de alta temperatura está fabricada en silicona natural y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 250 ºC. Es ideal para enmascarar orificios roscados y lisos de un diámetro exterior de 5,5 mm. La lengüeta de extracción permite sacarlo fácilmente de orificios ajustados.
Referencia de Essentra:

10241653

Número de pieza del fabricante:

39718

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2341 €
5000 + 0,2224 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

234,10 €

1000 x 0,2341 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 3.3 mm
h1 25.4 mm
D 5.5 mm
Material Silicona
Color Natural
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros